Menü Keresés

Rugalmas végzáró kupakok-magas hőmérséklethez

Raktáron

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Anyag: SR 6449 Szín: Sárga Sorozat szám: SRF0076

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
104 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d Menetméret h Menetszabvány Megveszem
22,3848 Ft - 57,1813 Ft 4000 Raktáron
3.2 mm
M3
13.0 mm
Metrikus
16,7166 Ft - 42,626 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.4 mm
M5, 3/16 in UNF
13.0 mm
20,5364 Ft - 52,3989 Ft 10550 Raktáron
3.6 mm
M4
13.0 mm
19,9888 Ft - 51,0473 Ft 3215 Raktáron
5.5 mm
13.0 mm
24,4931 Ft - 62,4836 Ft 3500 Raktáron
6.4 mm
1/4 in UNF
13.0 mm
22,8365 Ft - 58,325 Ft 16500 Raktáron
7.7 mm
M8, 5/16 in UNF
19.0 mm
16,6482 Ft - 42,5221 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.4 mm
M5, 3/16 in UNF
25.0 mm
16,6619 Ft - 42,626 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.4 mm
M5, 3/16 in UNF
19.0 mm
18,1269 Ft - 46,2649 Ft 40100 Raktáron
4.8 mm
M5, 3/16 in UNF
25.0 mm
15,3749 Ft - 39,1952 Ft 19200 Raktáron
5.2 mm
13.0 mm
25,3557 Ft - 64,6668 Ft 570 Raktáron
8.7 mm
13.0 mm
34,5424 Ft - 88,1631 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.9 mm
M12, 1/2 in UNF
13.0 mm
38,8277 Ft - 99,0797 Ft 500 Raktáron
12.7 mm
1/2 in UNF, 1/4 in BSP
19.0 mm
48,4524 Ft - 123,7195 Ft 2570 Raktáron
13.8 mm
M14
25.0 mm
35,7197 Ft - 91,1782 Ft 1000 Raktáron
12.7 mm
1/2 in UNF, 1/4 in BSP
13.0 mm
35,268 Ft - 90,0345 Ft 20 Raktáron
11.1 mm
M12, 7/16 in UNF
19.0 mm
10008034 40,4158 Ft - 103,1343 Ft 250 Raktáron
11.9 mm
M12, 1/2 in UNF
25.0 mm
22,9187 Ft - 58,5329 Ft 318 Raktáron
3.9 mm
25.0 mm
15,8816 Ft - 40,6506 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.8 mm
M5, 3/16 in UNF
13.0 mm
31,6262 Ft - 80,6777 Ft 870 Raktáron
9.5 mm
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
25.0 mm
  • / 6
Rugalmas sapka 3.2 mm 13.0 mm 210 °C SR 6449 Sárga

10154694

Ártartomány
57 Ft - 22 Ft

Készletszintek
4000 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Menetméret
    M3
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Maximális hőmérséklet
    210 °C
Rugalmas sapka 4.4 mm 13.0 mm SR 6449 Sárga

10007716

Ártartomány
42 Ft - 16 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    4.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Menetméret
    M5, 3/16 in UNF
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Rugalmas polivinil-klorid
Rugalmas sapka 3.6 mm 13.0 mm SR 6449 Sárga

10007686

Ártartomány
52 Ft - 20 Ft

Készletszintek
10550 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    3.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Menetméret
    M4
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Rugalmas polivinil-klorid
Rugalmas sapka 5.5 mm 13.0 mm SR 6449 Sárga

10007778

Ártartomány
51 Ft - 19 Ft

Készletszintek
3215 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    5.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Rugalmas polivinil-klorid
Rugalmas sapka 6.4 mm 13.0 mm SR 6449 Sárga

10007815

Ártartomány
62 Ft - 24 Ft

Készletszintek
3500 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    6.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Menetméret
    1/4 in UNF
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Rugalmas polivinil-klorid
Rugalmas sapka 7.7 mm 19.0 mm SR 6449 Sárga

10007853

Ártartomány
58 Ft - 22 Ft

Készletszintek
16500 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    7.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Menetméret
    M8, 5/16 in UNF
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Rugalmas polivinil-klorid
Rugalmas sapka 4.4 mm 25.0 mm SR 6449 Sárga

10007730

Ártartomány
42 Ft - 16 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    4.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Menetméret
    M5, 3/16 in UNF
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Rugalmas polivinil-klorid
Rugalmas sapka 4.4 mm 19.0 mm SR 6449 Sárga

10007723

Ártartomány
42 Ft - 16 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    4.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Menetméret
    M5, 3/16 in UNF
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Rugalmas polivinil-klorid
Rugalmas sapka 4.8 mm 25.0 mm SR 6449 Sárga

10007754

Ártartomány
46 Ft - 18 Ft

Készletszintek
40100 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    4.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Menetméret
    M5, 3/16 in UNF
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Rugalmas polivinil-klorid
Rugalmas sapka 5.2 mm 13.0 mm SR 6449 Sárga

10007761

Ártartomány
39 Ft - 15 Ft

Készletszintek
19200 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    5.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Rugalmas polivinil-klorid
Rugalmas sapka 8.7 mm 13.0 mm SR 6449 Sárga

10007914

Ártartomány
64 Ft - 25 Ft

Készletszintek
570 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    8.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Rugalmas polivinil-klorid
Rugalmas sapka 11.9 mm 13.0 mm SR 6449 Sárga

10008010

Ártartomány
88 Ft - 34 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    11.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Menetméret
    M12, 1/2 in UNF
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Rugalmas polivinil-klorid
Rugalmas sapka 12.7 mm 19.0 mm SR 6449 Sárga

10008058

Ártartomány
99 Ft - 38 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    12.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Menetméret
    1/2 in UNF, 1/4 in BSP
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Rugalmas polivinil-klorid
Rugalmas sapka 13.8 mm 25.0 mm SR 6449 Sárga

10008096

Ártartomány
123 Ft - 48 Ft

Készletszintek
2570 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    13.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Menetméret
    M14
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Rugalmas polivinil-klorid
Rugalmas sapka 12.7 mm 13.0 mm SR 6449 Sárga

10008041

Ártartomány
91 Ft - 35 Ft

Készletszintek
1000 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Menetméret
    1/2 in UNF, 1/4 in BSP
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Rugalmas polivinil-klorid
Rugalmas sapka 11.1 mm 19.0 mm SR 6449 Sárga

10007990

Ártartomány
90 Ft - 35 Ft

Készletszintek
20 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    11.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Menetméret
    M12, 7/16 in UNF
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Rugalmas polivinil-klorid
Rugalmas sapka 11.9 mm 25.0 mm SR 6449 Sárga

10008034

Ártartomány
103 Ft - 40 Ft

Készletszintek
250 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    11.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Menetméret
    M12, 1/2 in UNF
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Rugalmas polivinil-klorid
Rugalmas sapka 3.9 mm 25.0 mm SR 6449 Sárga

10007709

Ártartomány
58 Ft - 22 Ft

Készletszintek
318 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    3.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Rugalmas polivinil-klorid
Rugalmas sapka 4.8 mm 13.0 mm SR 6449 Sárga

10007747

Ártartomány
40 Ft - 15 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    4.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Menetméret
    M5, 3/16 in UNF
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Rugalmas polivinil-klorid
Rugalmas sapka 9.5 mm 25.0 mm SR 6449 Sárga

10007952

Ártartomány
80 Ft - 31 Ft

Készletszintek
870 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    9.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Menetméret
    M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Rugalmas polivinil-klorid