Menü Keresés

Rozsdamentes AISI tengely 20.0 1000.0 +0,-13 316 Rozsdamentes acél

A 20Ø rozsdamentes AISI 316 tengelyeket olyan iparágakban használják, amelyek nagyon magas korrózióállóságot, szilárdságot és tartósságot igényelnek. Elviseli a nehéz körülményeket, például a magas páratartalmú vegyszereket. Nagy sebességgel és nagy terheléssel járó alkalmazásokban, például melegvizes vagy sebészeti rendszerekben használatos.
Essentra cikkszám:

20326579

Gyártói cikkszám:

20326579

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 52.156,00 Ft
10 - 24 46.940,00 Ft
25 - 49 44.332,00 Ft
50 + 41.724,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

52.156 Ft

1 x 52.156,00 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 20.0
l1 1000.0
Tolerance µ tol. h6 +0,-13
Anyag 316 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7215508000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot