Menü Keresés

Rozsdamentes AISI tengely 16.0 1150.0 0.6 316 Rozsdamentes acél

A 16Ø rozsdamentes AISI 316 tengelyeket olyan iparágakban használják, amelyek nagyon magas korrózióállóságot, szilárdságot és tartósságot igényelnek. Elviseli a nehéz körülményeket, például a magas páratartalmú vegyszereket. Nagy sebességgel és nagy terheléssel járó alkalmazásokban, például melegvizes vagy sebészeti rendszerekben használatos.
Essentra cikkszám:

20325411

Gyártói cikkszám:

20325411

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 49.564,00 Ft
10 - 24 44.608,00 Ft
25 - 49 42.128,00 Ft
50 + 39.652,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

49.564 Ft

1 x 49.564,00 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 16.0
l1 1150.0
Tolerance µ tol. h6 0.6
Anyag 316 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7215508000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot