Kerek zsinór tömítés EPDM szivaccsal vagy merev EPDM profillal fekete felületkezeléssel.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Anyag | Külső átmérő | Megveszem | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.450,5206 Ft - 1.450,5206 Ft | Gyártás alatt |
EPDM szivacs
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||||
7.615,2371 Ft - 7.615,2371 Ft | Gyártás alatt |
EPDM szivacs
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||||||
10304570 | 2.901,0414 Ft - 2.901,0414 Ft | Gyártás alatt |
EPDM merev
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||||
15.230,488 Ft - 15.230,488 Ft | Gyártás alatt |
EPDM merev
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||||
1.450,5206 Ft - 1.450,5206 Ft | Gyártás alatt |
EPDM szivacs
|
0.157 in
4.0 mm
|
||||||||
11.966,7993 Ft - 11.966,7993 Ft | Gyártás alatt |
EPDM szivacs
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||||
3.988,9422 Ft - 3.988,9422 Ft | Gyártás alatt |
EPDM merev
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||||||
2.175,7879 Ft - 2.175,7879 Ft | Gyártás alatt |
EPDM szivacs
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||||
8.756,18 Ft - 10.810,0988 Ft | Gyártás alatt |
EPDM merev
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||||
6.889,9699 Ft - 6.889,9699 Ft | Gyártás alatt |
EPDM merev
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||||
725,2808 Ft - 725,2808 Ft | Gyártás alatt |
EPDM szivacs
|
0.098 in
2.5 mm
|
||||||||
5.439,4629 Ft - 5.439,4629 Ft | Gyártás alatt |
EPDM szivacs
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||||
3.163,2456 Ft - 3.163,2456 Ft | 9 Raktáron |
EPDM merev
|
0.157 in
4.0 mm
|
||||||||
9.609,7014 Ft - 9.609,7014 Ft | Gyártás alatt |
EPDM merev
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||||||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz