A nem záródó menetes rögzítőcsapok különböző platformok, berendezési tárgyak és asztalok gyors beállítását teszik lehetővé. Edzőtermi, orvosi, vendéglátóipari berendezések, szállítószalagok stb. tájolására, helyzetének beállítására és rögzítésére használhatók.
Sorozat szám: SR5408 ,SR6564, SR6565
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Teljes hossz | Vegső tolóerő | Termék menetméret | Csavar hossza | Fogantyú zárás típusa | Fejátmérő | Kezdeti tolóerő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10280874 | 6.084,8842 Ft - 6.084,8842 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
M10 x 1.0
|
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
|
|
| 1.798,8745 Ft - 2.007,6624 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.083 in
27.5 mm
|
|
M8 x 1
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 3.663,5207 Ft - 4.116,2822 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 1.864,5511 Ft - 2.080,966 Ft | 2 Raktáron |
1.555 in
39.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nem kulcsos
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 2.305,9346 Ft - 2.590,8991 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.673 in
42.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M10 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nem kulcsos
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 3.587,7274 Ft - 4.004,1529 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.5 in
63.5 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M16 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Nem kulcsos
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
| 2.243,2024 Ft - 2.243,2024 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nem kulcsos
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| 2.492,3102 Ft - 2.781,5737 Ft | 5 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nem kulcsos
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 2.785,0785 Ft - 3.129,2704 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.047 in
52.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M12 x 1.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nem kulcsos
|
0.827 in
21.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 2.015,8324 Ft - 2.015,8324 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nem kulcsos
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| 2.048,9629 Ft - 2.286,7597 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.673 in
42.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nem kulcsos
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 2.207,3629 Ft - 2.480,1642 Ft | 6 Raktáron |
2.047 in
52.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M12 x 1.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nem kulcsos
|
0.827 in
21.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 2.343,171 Ft - 2.343,171 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6 x 0.75
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nem kulcsos
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| 2.236,0557 Ft - 2.512,3949 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nem kulcsos
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 3.074,5612 Ft - 3.454,5413 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.323 in
59.0 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Nem kulcsos
|
0.827 in
21.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
| 2.166,1768 Ft - 2.433,8907 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.555 in
39.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nem kulcsos
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 4.025,9607 Ft - 4.025,9607 Ft | 758 Raktáron |
|
|
M12 x 1.5
|
|
|
|
|
||
| 2.121,3454 Ft - 2.121,3454 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6 x 0.75
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nem kulcsos
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| 3.722,2963 Ft - 3.722,2963 Ft | 860 Raktáron |
|
|
M10 x 1.0
|
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
|
||
| 2.046,3942 Ft - 2.299,2807 Ft | 7 Raktáron |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz