Menü Keresés

Rögzítőcsapok – záródó és nem záródó

Raktáron

A nem záródó menetes rögzítőcsapok különböző platformok, berendezési tárgyak és asztalok gyors beállítását teszik lehetővé. Edzőtermi, orvosi, vendéglátóipari berendezések, szállítószalagok stb. tájolására, helyzetének beállítására és rögzítésére használhatók.

Sorozat szám: SR5408 ,SR6564, SR6565

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
109 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Teljes hossz Vegső tolóerő Termék menetméret Csavar hossza Fogantyú zárás típusa Fejátmérő Kezdeti tolóerő Megveszem
4.567,277 Ft - 4.567,277 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
2.186,1383 Ft - 2.456,3165 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
52.0 mm
21.00 N
M10
17.0 mm
Záró
18.0 mm
5.00 N
2.026,4191 Ft - 2.276,8549 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
2.084,6749 Ft - 2.342,3259 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
40.5 mm
M12 x 1,5
7.0 mm
28.0 mm
2.785,0785 Ft - 3.129,2704 Ft 20 Raktáron
47.5 mm
M16 x 1,5
10.0 mm
33.0 mm
1.786,8265 Ft - 2.007,6624 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
27.5 mm
M8 x 1
5.0 mm
21.0 mm
2.046,3942 Ft - 2.299,2807 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
2.025,0688 Ft - 2.275,343 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
43.5 mm
24.00 N
M8 x 1
13.5 mm
Záró
16.0 mm
5.00 N
2.864,1441 Ft - 3.196,5754 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
68.0 mm
22.00 N
M16 x 1.5
20.5 mm
Záró
25.0 mm
6.00 N
2.074,9407 Ft - 2.331,3791 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
43.0 mm
24.00 N
M8 x 1
13.5 mm
Záró
16.0 mm
5.00 N
2.562,6546 Ft - 2.860,0916 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
52.0 mm
21.00 N
M10
17.0 mm
Záró
18.0 mm
5.00 N
3.865,7705 Ft - 3.865,7705 Ft 1364 Raktáron
M12 x 1.5
2.687,9513 Ft - 3.020,1417 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
40.5 mm
M12 x 1.5
7.0 mm
28.0 mm
2.143,693 Ft - 2.408,6268 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
40.5 mm
M12 x 1,5
7.0 mm
28.0 mm
2.791,9629 Ft - 3.137,0219 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
47.5 mm
M16 x 1,5
10.0 mm
33.0 mm
3.643,5592 Ft - 4.093,87 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
2.052,5551 Ft - 2.052,5551 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
33.0 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Záró
12.0 mm
3.00 N
2.512,4086 Ft - 2.804,027 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
46.0 mm
24.00 N
M10 x 1
13.5 mm
Záró
18.0 mm
5.00 N
2.795,073 Ft - 3.140,497 Ft 10 Raktáron
55.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
16.5 mm
Záró
21.0 mm
5.00 N
4.513,1788 Ft - 4.513,1788 Ft 35 Raktáron
M16 x 1.5
  • / 6
Jelzőcsap 33.0 mm Fekete

10624869

Ártartomány
4.567 Ft - 4.567 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavar hossza
    10.0 mm
  • Fejátmérő
    33.0 mm
  • Gombmagasság
    25.5 mm
  • Teljes hossz
    47.5 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid
Jelzőcsap 18.0 mm M10 PA Fekete

10196403

Ártartomány
2.456 Ft - 2.186 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M10
  • Csavar hossza
    17.0 mm
  • Vegső tolóerő
    21.00 N
  • Fejátmérő
    18.0 mm
  • Teljes hossz
    52.0 mm
Jelzőcsap 25.0 mm Fekete

10195857

Ártartomány
2.276 Ft - 2.026 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavar hossza
    6.0 mm
  • Fejátmérő
    25.0 mm
  • Gombmagasság
    20.0 mm
  • Teljes hossz
    34.0 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid
Jelzőcsap 28.0 mm Fekete

10628584

Ártartomány
2.342 Ft - 2.084 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavar hossza
    7.0 mm
  • Fejátmérő
    28.0 mm
  • Gombmagasság
    23.5 mm
  • Teljes hossz
    40.5 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid
Jelzőcsap 33.0 mm Fekete

10195994

Ártartomány
3.129 Ft - 2.785 Ft

Készletszintek
20 Raktáron
Tulajdonságok
  • Csavar hossza
    10.0 mm
  • Fejátmérő
    33.0 mm
  • Gombmagasság
    25.5 mm
  • Teljes hossz
    47.5 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid
Jelzőcsap 21.0 mm Fekete

10195819

Ártartomány
2.007 Ft - 1.786 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavar hossza
    5.0 mm
  • Fejátmérő
    21.0 mm
  • Gombmagasság
    16.5 mm
  • Teljes hossz
    27.5 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid
Jelzőcsap 25.0 mm Fekete

10195895

Ártartomány
2.299 Ft - 2.046 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavar hossza
    6.0 mm
  • Fejátmérő
    25.0 mm
  • Gombmagasság
    20.0 mm
  • Teljes hossz
    34.0 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid
Jelzőcsap 16.0 mm M8 PA Fekete

10196397

Ártartomány
2.275 Ft - 2.025 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Csavar hossza
    13.5 mm
  • Vegső tolóerő
    24.00 N
  • Fejátmérő
    16.0 mm
  • Teljes hossz
    43.5 mm
Jelzőcsap 25.0 mm M16 PA Fekete

10196434

Ártartomány
3.196 Ft - 2.864 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M16
  • Csavar hossza
    20.5 mm
  • Vegső tolóerő
    22.00 N
  • Fejátmérő
    25.0 mm
  • Teljes hossz
    68.0 mm
Jelzőcsap 16.0 mm M8 x 1.0 PA Fekete

10637814

Ártartomány
2.331 Ft - 2.074 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8 x 1.0
  • Csavar hossza
    13.5 mm
  • Vegső tolóerő
    24.00 N
  • Fejátmérő
    16.0 mm
  • Teljes hossz
    43.0 mm
Jelzőcsap 18.0 mm M10 PA Fekete

10196601

Ártartomány
2.860 Ft - 2.562 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M10
  • Csavar hossza
    17.0 mm
  • Vegső tolóerő
    21.00 N
  • Fejátmérő
    18.0 mm
  • Teljes hossz
    52.0 mm
Jelzőcsap M12 x 1.5 Fekete

10270639

Ártartomány
3.865 Ft - 3.865 Ft

Készletszintek
1364 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M12 x 1.5
  • Befejezés
    Matt
  • Teljes anyag
    Csiszolt acél
  • Vámtarifaszám
    7318190090
  • Termék menetméret
    M12 x 1.5
Jelzőcsap 28.0 mm Fekete

10645116

Ártartomány
3.020 Ft - 2.687 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavar hossza
    7.0 mm
  • Fejátmérő
    28.0 mm
  • Gombmagasság
    23.5 mm
  • Teljes hossz
    40.5 mm
  • Vámtarifaszám
    7318190090
Jelzőcsap 28.0 mm Fekete

10628621

Ártartomány
2.408 Ft - 2.143 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavar hossza
    7.0 mm
  • Fejátmérő
    28.0 mm
  • Gombmagasság
    23.5 mm
  • Teljes hossz
    40.5 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid
Jelzőcsap 33.0 mm Fekete

10196038

Ártartomány
3.137 Ft - 2.791 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavar hossza
    10.0 mm
  • Fejátmérő
    33.0 mm
  • Gombmagasság
    25.5 mm
  • Teljes hossz
    47.5 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid
Jelzőcsap 33.0 mm Fekete

10196205

Ártartomány
4.093 Ft - 3.643 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavar hossza
    10.0 mm
  • Fejátmérő
    33.0 mm
  • Gombmagasság
    25.5 mm
  • Teljes hossz
    47.5 mm
  • Vámtarifaszám
    7318190090
Jelzőcsap 12.0 mm M6 PA Fekete

10196359

Ártartomány
2.052 Ft - 2.052 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M6
  • Csavar hossza
    10.0 mm
  • Vegső tolóerő
    12.00 N
  • Fejátmérő
    12.0 mm
  • Teljes hossz
    33.0 mm
Jelzőcsap 18.0 mm M10 x 1.0 PA Fekete

10196571

Ártartomány
2.804 Ft - 2.512 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M10 x 1.0
  • Csavar hossza
    13.5 mm
  • Vegső tolóerő
    24.00 N
  • Fejátmérő
    18.0 mm
  • Teljes hossz
    46.0 mm
Jelzőcsap 21.0 mm M12 x 1.5 PA Fekete

10196618

Ártartomány
3.140 Ft - 2.795 Ft

Készletszintek
10 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M12 x 1.5
  • Csavar hossza
    16.5 mm
  • Vegső tolóerő
    21.00 N
  • Fejátmérő
    21.0 mm
  • Teljes hossz
    55.0 mm
Jelzőcsap M16 x 1.5 Fekete

10270646

Ártartomány
4.513 Ft - 4.513 Ft

Készletszintek
35 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M16 x 1.5
  • Befejezés
    Matt
  • Teljes anyag
    Csiszolt acél
  • Vámtarifaszám
    7326909890
  • Termék menetméret
    M16 x 1.5