Menü Keresés

Rezgésmentes henger Külső menetes/külső menetes M10 60.0 50.0 Acél

A külső menetes:külső menetes rezgéscsillapító henger az összekapcsolt alkatrészek közötti rezgésátvitel csökkentésére szolgál. Tompítja a rezgéseket és meghosszabbítja a berendezés élettartamát, miközben csökkenti az ütés okozta zajt.
Essentra cikkszám:

20195618

Gyártói cikkszám:

20195618

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 4.084,0435 Ft
50 - 99 3.267,2348 Ft
100 - 199 3.063,9913 Ft
200 - 499 2.860,748 Ft
500 - 999 2.653,67 Ft
1000 + 2.450,426 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

4.084 Ft

1 x 4.084,0435 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menettípus Male/Male
d1 60.0
d2 M10
Axial load max. kgf 185.0
Teljes anyag Gumi ezüst galvanizált acélon
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot