Menü Keresés

Puha, recézett sapka 25.2 mm 26.4 mm Kék TPE

This soft knurled cap is made of blue TPE/TPV. It offers a simple protection with a knurled exterior to provide better grip for tight fit. It has a recommended operating temperature ranging from minimum -60C to maximum + 135C.
Essentra cikkszám:

10094020

Gyártói cikkszám:

2285500

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 326,171 Ft
500 - 999 139,5958 Ft
1000 - 2999 53,9469 Ft
3000 + 43,6336 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

16.309 Ft

50 x 326,171 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret Non Threaded
Menetszabvány Nem menetes
d 25.2 mm
M 22.0 mm
ID 25.8 mm
27.9 mm
Szín Kék
Anyag TPE
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot