20200954
20200954
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 4 | 30.662,9217 Ft |
| 5 - 9 | 27.595,0957 Ft |
| 10 - 19 | 26.065,0174 Ft |
| 20 + | 22.997,191 Ft |
| Kompatibilis menetméret | M6 |
|---|---|
| h1 | 50.0 |
| h2 | 35.0 |
| h3 | 15.0 |
| d1 | 25.0 |
| d2 | 6.5 |
| d3 | M15x1.0 |
| a | 4° |
| Terhelhetőség csavarral max kN | 30.7 |
| Terhelhetőség csavar nélkül max kN | 40.0 |
| Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz