20050009
060A7E
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 99 | 703,0385 Ft |
100 + | 281,1447 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Depth | 6.0 mm |
---|---|
Base Depth | 0.236 in |
Base Outside Diameter | 36.0 mm |
Base Outside Diameter | 1.417 in |
Cap Inside Diameter | 30.0 mm |
Cap Inside Diameter | 1.181 in |
Hole Diameter | 22.5 mm |
Hole Diameter | 0.886 in |
Overall Length | 86.7 mm |
Overall Length | 3.413 in |
Commodity Code | 3923509000 |
Colour | Black |
Inner Ring Inside Diameter | 33.0 mm |
Inner Ring Inside Diameter | 1.299 in |
Full Material | Polyurethane |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz