A popular series of Parallel Protection Plugs that provide a wide range of protection during storage and transport. Its primary function is to prevent damage, corrosion, dirt and moisture from entering and contaminating the internal part of a component. The push-fit plug can be removed easily with its flange, which provides an effective grip.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Zöld Sorozat szám: SRSTPCR
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d | D | h | Menet méret | Kompatibilis névleges csőméretek (mind) | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,127 Ft - 7,9753 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.217 in
5.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 5,7877 Ft - 9,0031 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.335 in
8.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
|
||
| 6,4029 Ft - 9,9601 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.433 in
11.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
|
||
| 82,491 Ft - 128,3193 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
|
|
||
| 82,491 Ft - 128,3193 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.937 in
100.0 mm
|
4.114 in
104.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 21,9577 Ft - 34,1564 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.693 in
43.0 mm
|
1.882 in
47.8 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
|
||
| 54,9359 Ft - 85,4559 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.953 in
75.0 mm
|
3.11 in
79.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 82,491 Ft - 128,3193 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.583 in
91.0 mm
|
3.661 in
93.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 82,491 Ft - 128,3193 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.858 in
98.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 82,491 Ft - 128,3193 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.74 in
95.0 mm
|
3.819 in
97.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 5,3384 Ft - 8,3042 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.256 in
6.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
||
| 5,4473 Ft - 8,4736 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.276 in
7.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 38,4118 Ft - 59,7517 Ft | 1800 Raktáron |
|
|
|
|
|
||
| 14,0786 Ft - 21,9001 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.201 in
30.5 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 16,5482 Ft - 25,7417 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.358 in
34.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 7,526 Ft - 11,7072 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.591 in
15.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 8,1595 Ft - 9,0661 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.669 in
17.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 9,7865 Ft - 15,2235 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.846 in
21.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 5,6719 Ft - 8,823 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.315 in
8.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
||
| 6,1493 Ft - 6,8326 Ft | 6000 Raktáron |
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz