A popular series of Parallel Protection Plugs that provide a wide range of protection during storage and transport. Its primary function is to prevent damage, corrosion, dirt and moisture from entering and contaminating the internal part of a component. The push-fit plug can be removed easily with its flange, which provides an effective grip.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Zöld Sorozat szám: SRSTPCR
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d | D | h | Menet méret | Kompatibilis névleges csőméretek (mind) | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,2306 Ft - 26,8031 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.398 in
35.5 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 21,5185 Ft - 33,4733 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.654 in
42.0 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 28,5527 Ft - 44,4154 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.126 in
54.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 7,0835 Ft - 11,0187 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.531 in
13.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 6,8029 Ft - 10,5824 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.492 in
12.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 7,526 Ft - 11,7072 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.591 in
15.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 8,1595 Ft - 9,0661 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.669 in
17.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 16,8859 Ft - 26,2671 Ft | 5500 Raktáron |
1.378 in
35.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 17,941 Ft - 27,9083 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.437 in
36.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 18,3072 Ft - 28,4778 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 22,8631 Ft - 35,5648 Ft | 3500 Raktáron |
1.772 in
45.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
|
|
||
| 82,491 Ft - 128,3193 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.937 in
100.0 mm
|
4.114 in
104.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 21,9577 Ft - 34,1564 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.693 in
43.0 mm
|
1.882 in
47.8 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
|
||
| 24,2916 Ft - 37,787 Ft | 3000 Raktáron |
1.89 in
48.0 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 26,8736 Ft - 41,8034 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.047 in
52.0 mm
|
2.264 in
57.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 34,0557 Ft - 52,9756 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.441 in
62.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 35,5078 Ft - 55,2343 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.48 in
63.0 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 5,127 Ft - 7,9753 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.217 in
5.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 5,7877 Ft - 9,0031 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.335 in
8.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
|
||
| 6,4029 Ft - 9,9601 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.433 in
11.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm