Menü Keresés

Párhuzamos oldalú védődugó 75.0 mm LDPE - PCR Zöld

Essentra cikkszám:

20744304

Gyártói cikkszám:

20744304

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
125 - 1249 85,4559 Ft
1250 - 6249 61,0399 Ft
6250 + 54,9359 Ft
Standard csomagolás: 1250

A következő szorzatának a rendelése 125

Teljes ár:

10.682 Ft

125 x 85,4559 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 75.0 mm
D 79.0 mm
h 9.5 mm
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot