Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A süllyesztett szerelésű lapos nyelves zsanérokat különböző alkalmazásokban használják. Leginkább süllyesztve rögzített ajtókhoz ajánljuk. A termékek felszíni szerelésű zsanérokként is ismertek, különböző süllyesztett furat formátumokat kínál az alkalmazás által igényelt erőtől függően. Különböző anyagok állnak rendelkezésre az alkalmazás környezeti igényei szerint, legyen az beltéri vagy kültéri. Különböző forgási szögek állnak rendelkezésre.
Sorozat szám: SR5506 ,SR5562
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szárnyvastagság | Teljes hossz | A szerelőfuratok száma | Befejezés | Anyag | Szárny alakja | Teljes szélesség | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.746,6023 Ft - 2.064,1514 Ft | 2 Raktáron |
0.354 in
9.0 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
4
|
Matt
|
Műanyag
|
Négyszögletes
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 4.038,5447 Ft - 4.772,889 Ft | 2 Raktáron |
0.453 in
11.5 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
4
|
Matt
|
Műanyag
|
Négyszögletes
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 2.984,488 Ft - 7.556,2396 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1.746,6023 Ft - 2.064,1514 Ft | 810 Raktáron |
0.354 in
9.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
4
|
Matt
|
Műanyag
|
Négyszögletes
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 916,2751 Ft - 916,2751 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
5.354 in
136.0 mm
|
6
|
|
Coated Steel
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 831,7011 Ft - 1.164,3815 Ft | 110 Raktáron |
|
4.173 in
106.0 mm
|
5
|
|
Coated Steel
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 6.816,0248 Ft - 16.405,8436 Ft | 105 Raktáron |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Áttetsző anodizált
|
Alumínium
|
Négyszögletes
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 10203590 | 586,4131 Ft - 1.684,2501 Ft | 279 Raktáron |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Fényes
|
304 Rozsdamentes acél
|
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
| 653,2388 Ft - 1.715,4399 Ft | 156 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
6
|
Fényes
|
304 Rozsdamentes acél
|
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
| 1.527,7506 Ft - 2.138,85 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Krómozott
|
Cinkötvözet
|
Négyzetes
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1.030,2349 Ft - 1.056,1202 Ft | 618 Raktáron |
0.433 in
11.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Matt
|
Poliamid
|
Négyszögletes
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 5.942,1828 Ft - 14.316,1258 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.374 in
9.5 mm
|
5.157 in
131.0 mm
|
5
|
Nikkel bevonatú
|
GF PA
|
Nyíl
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 516,6026 Ft - 562,8645 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.402 in
10.2 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
|
Üvegszál erősítésű műanyag
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 2.280,3936 Ft - 5.493,986 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.232 in
5.9 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 16.214,7342 Ft - 39.049,6503 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
6
|
Áttetsző anodizált
|
Alumínium
|
Négyszögletes
|
3.248 in
82.5 mm
|
||
| 749,6782 Ft - 2.859,0665 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
Fényes
|
Rozsdamentes acél
|
Kerekített
|
3.189 in
81.0 mm
|
||
| 3.639,671 Ft - 12.595,4683 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Áttetsző anodizált
|
Alumínium
|
Négyszögletes
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 500,8805 Ft - 560,8007 Ft | 257 Raktáron |
0.402 in
10.2 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
|
Üvegszál erősítésű műanyag
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 1.924,0757 Ft - 4.626,0125 Ft | 2 Raktáron |
0.205 in
5.2 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1.849,1207 Ft - 2.588,7697 Ft | 452 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Fekete porszórt
|
Cinköntvény
|
Négyzetes
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz