A süllyesztett szerelésű lapos nyelves zsanérokat különböző alkalmazásokban használják. Leginkább süllyesztve rögzített ajtókhoz ajánljuk. A termékek felszíni szerelésű zsanérokként is ismertek, különböző süllyesztett furat formátumokat kínál az alkalmazás által igényelt erőtől függően. Különböző anyagok állnak rendelkezésre az alkalmazás környezeti igényei szerint, legyen az beltéri vagy kültéri. Különböző forgási szögek állnak rendelkezésre.
Sorozat szám: SR5506 ,SR5562
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szárnyvastagság | Teljes hossz | A szerelőfuratok száma | Befejezés | Anyag | Szárny alakja | Teljes szélesség | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 485,1817 Ft - 1.809,0093 Ft | 186 Raktáron |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
Fényes
|
Rozsdamentes acél
|
Szögletes
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 916,2751 Ft - 916,2751 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
5.354 in
136.0 mm
|
6
|
|
Coated Steel
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 16.214,7342 Ft - 39.049,6503 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
6
|
Áttetsző anodizált
|
Alumínium
|
Négyszögletes
|
3.248 in
82.5 mm
|
||
| 2.280,3936 Ft - 5.493,986 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.232 in
5.9 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 5.942,1828 Ft - 14.316,1258 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.374 in
9.5 mm
|
5.157 in
131.0 mm
|
5
|
Nikkel bevonatú
|
GF PA
|
Nyíl
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 689,5884 Ft - 1.985,7516 Ft | 840 Raktáron |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Fényes
|
304 Rozsdamentes acél
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1.030,2349 Ft - 1.056,1202 Ft | 618 Raktáron |
0.433 in
11.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Matt
|
Poliamid
|
Négyszögletes
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 10203682 | 666,30 Ft - 2.505,5819 Ft | 204 Raktáron |
0.059 in
1.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
6
|
Fényes
|
304 Rozsdamentes acél
|
|
1.949 in
49.5 mm
|
|
| 10203590 | 586,4131 Ft - 1.684,2501 Ft | 279 Raktáron |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Fényes
|
304 Rozsdamentes acél
|
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
| 1.527,7506 Ft - 2.138,85 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Krómozott
|
Cinkötvözet
|
Négyzetes
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 876,9224 Ft - 2.526,3751 Ft | 249 Raktáron |
0.059 in
1.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
Fényes
|
Rozsdamentes acél
|
Kerekített
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 689,5884 Ft - 1.985,7516 Ft | 1089 Raktáron |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Fényes
|
304 Rozsdamentes acél
|
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 764,1086 Ft - 2.900,6529 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
2.776 in
70.5 mm
|
4
|
Fényes
|
304 Rozsdamentes acél
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 831,7011 Ft - 1.164,3815 Ft | 110 Raktáron |
|
4.173 in
106.0 mm
|
5
|
|
Coated Steel
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 6.816,0248 Ft - 16.405,8436 Ft | 105 Raktáron |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Áttetsző anodizált
|
Alumínium
|
Négyszögletes
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 500,8805 Ft - 560,8007 Ft | 257 Raktáron |
0.402 in
10.2 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
|
Üvegszál erősítésű műanyag
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 1.924,0757 Ft - 4.626,0125 Ft | 2 Raktáron |
0.205 in
5.2 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1.849,1207 Ft - 2.588,7697 Ft | 452 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Fekete porszórt
|
Cinköntvény
|
Négyzetes
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10203668 | 2.214,7525 Ft - 5.822,0991 Ft | 101 Raktáron |
0.118 in
3.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Fényes
|
304 Rozsdamentes acél
|
|
3.543 in
90.0 mm
|
|
| 1.110,4088 Ft - 3.181,3613 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Fényes
|
Rozsdamentes acél
|
Kerekített
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz