Menü Keresés

Lapos zsanér 60.0 mm 120.0 mm

Essentra cikkszám:

20126018

Gyártói cikkszám:

399113E

12 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 2.165,9265 Ft
25 + 1.547,0903 Ft
Standard csomagolás: 25

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

2.166 Ft

1 x 2.165,9265 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 60.0 mm
Teljes szélesség 120.0 mm
A szerelőfuratok száma 0
Specifikációk DIN-EN 1774
Vámtarifaszám 8302420090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot