Menü Keresés

Lapos zsanér 60.0 mm 90.0 mm

Essentra cikkszám:

20126001

Gyártói cikkszám:

399112E

2 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 2.361,6542 Ft
25 - 29 1.686,8959 Ft
30 + 1.499,4523 Ft
Standard csomagolás: 25

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

2.362 Ft

1 x 2.361,6542 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 60.0 mm
Teljes szélesség 90.0 mm
A szerelőfuratok száma 0
Specifikációk DIN-EN 1774
Vámtarifaszám 8302420090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot