Menü Keresés

Lapos zsanér 60.0 mm 60.0 mm

Essentra cikkszám:

20074920

Gyártói cikkszám:

399111E

1 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 3.446,3905 Ft
50 - 249 2.461,7087 Ft
250 + 2.215,5362 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

3.446 Ft

1 x 3.446,3905 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 60.0 mm
Teljes szélesség 60.0 mm
A szerelőfuratok száma 4
Specifikációk DIN-EN 1774
Vámtarifaszám 8302420090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot