Menü Keresés

Lapos zsanér 50.0 mm 50.0 mm 11.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

20064945

Gyártói cikkszám:

199201E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 1.446,904 Ft
100 - 499 1.033,5022 Ft
500 + 930,1528 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

14.469 Ft

10 x 1.446,904 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szárnyvastagság 6.0 mm
Teljes hossz 50.0 mm
Teljes vastagság 11.0 mm
Teljes szélesség 50.0 mm
Rögzítőtüske anyaga Rozsdamentes acél
A szerelőfuratok száma 2
Specifikációk DIN-EN 1774
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot