Menü Keresés

Lapos zsanér 80.0 mm 110.0 mm 15.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

20063252

Gyártói cikkszám:

1399112E

21 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 3.618,2951 Ft
25 - 124 2.584,4965 Ft
125 + 2.326,0469 Ft
Standard csomagolás: 25

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

3.618 Ft

1 x 3.618,2951 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szárnyvastagság 8.0 mm
Teljes hossz 110.0 mm
Teljes vastagság 15.0 mm
Teljes szélesség 80.0 mm
Rögzítőtüske anyaga Rozsdamentes acél
Befejezés Krómozott
Specifikációk DIN-EN 1774
Vámtarifaszám 8302100090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot