Menü Keresés

Lapos zsanér 50.0 mm 63.0 mm

Essentra cikkszám:

20121693

Gyártói cikkszám:

099128E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 2.443,9782 Ft
50 - 249 1.745,6999 Ft
250 + 1.571,1283 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

2.444 Ft

1 x 2.443,9782 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 50.0 mm
Teljes szélesség 63.0 mm
A szerelőfuratok száma 4
Vámtarifaszám 8302100090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot