Menü Keresés

Lapos zsanér 50.0 mm 63.0 mm

Essentra cikkszám:

20121655

Gyártói cikkszám:

099118E

200 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 1.036,669 Ft
50 + 740,4779 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

1.037 Ft

1 x 1.036,669 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 50.0 mm
Teljes szélesség 63.0 mm
A szerelőfuratok száma 0
Vámtarifaszám 8302420090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot