Menü Keresés

Öntapadós mennyezeti klipszek

Raktáron

A mennyezetre rögzíthető klipszek négyszögletes vagy téglalap alakú talppal, nyitott vagy zárt kampóval is rendelhetők. A klipszek függesztőkampókkal kombinálva jól használhatók kiskereskedelmi egységekben, illetve olyankor, ha a termékek esztétikus kiállítására van szükség.

Árajánlatra van szüksége?

Nagy mennyiségek és testre szabott termékek esetén tegye azokat a kosárba és kattintson a „Kérjen árajánlatot” lehetőségre, vagy írjon e-mailt az info@essentracomponents.hu címre és 2 munkanapon belül válaszolunk Önnek.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
13 results
Termék SKU-információk
Cikkszám Ártartomány Elérhetőség Alak Talpszélesség Loop Diameter Talp hossza Megveszem
29,4625 Ft - 34,8449 Ft 113667 Raktáron
Négyzetes
15.0 mm
25.0 mm
145,6347 Ft - 430,134 Ft 13558 Raktáron
Kerek
7.0 mm
7.0 mm
497236 45,0461 Ft - 52,4419 Ft 181 Raktáron
Kerek
4.0 mm
4.0 mm
58,3344 Ft - 68,5221 Ft 10597 Raktáron
Négyzetes
27.0 mm
37.0 mm
31,0866 Ft - 37,006 Ft 39689 Raktáron
Négyzetes
20.0 mm
20.0 mm
262,4512 Ft - 648,2589 Ft Gyártás alatt
Négyzetes
23.0 mm
23.0 mm
31,8114 Ft - 37,3818 Ft 421774 Raktáron
Négyzetes
25.0 mm
25.0 mm
21,6103 Ft - 25,1539 Ft 36836 Raktáron
Négyzetes
11.5 mm
19.5 mm
80,8843 Ft - 93,3539 Ft 16 Raktáron
Négyzetes
20.0 mm
40.0 mm
151,5943 Ft - 175,6207 Ft 5349 Raktáron
Négyzetes
30.0 mm
30.0 mm
45,7038 Ft - 53,2607 Ft Gyártás alatt
Kerek
8.0 mm
8.0 mm
49,3547 Ft - 56,9787 Ft Gyártás alatt
Kerek
6.2 mm
6.2 mm
30,4155 Ft - 94,283 Ft Gyártás alatt
Kerek
19.5 mm
19.5 mm
Mennyezeti klipsz - Négyzetes; Furat; Csíptethető ; Talp mérete - 25.0 x 15.0 x 15.0 mm; Fehér; Polipropilén

464707

Ártartomány
34 Ft - 29 Ft

Készletszintek
113667 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alak
    Négyzetes
  • Talp hossza
    25.0 mm
  • Talpszélesség
    15.0 mm
  • Szín
    Fehér
  • Anyag
    PP
Mennyezeti klipsz - Kerek; Szövet; Ragasztó ; ; Natúr; Polikarbonát

496850

Ártartomány
430 Ft - 145 Ft

Készletszintek
13558 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alak
    Kerek
  • Talp hossza
    7.0 mm
  • Talpszélesség
    7.0 mm
  • Teljes átmérő
    7.0 mm
  • Szín
    Natúr
Mennyezeti klipsz - Kerek; Szövet; Ragasztó ; ; Fehér; Polikarbonát

497236

Ártartomány
52 Ft - 45 Ft

Készletszintek
181 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alak
    Kerek
  • Talp hossza
    4.0 mm
  • Talpszélesség
    4.0 mm
  • Teljes átmérő
    4.0 mm
  • Szín
    Fehér
Mennyezeti klipsz - Négyzetes; Szövet; Ragasztó ; Talp mérete - 37.0 x 27.0 x 27.0 mm; Fehér; Polipropilén

464705

Ártartomány
68 Ft - 58 Ft

Készletszintek
10597 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alak
    Négyzetes
  • Talp hossza
    37.0 mm
  • Talpszélesség
    27.0 mm
  • Szín
    Fehér
  • Anyag
    PP
Mennyezeti klipsz - Négyzetes; Szövet; Ragasztó ; Talp mérete - 20.0 mm | 0.787 in; Fehér; Polipropilén

464704

Ártartomány
37 Ft - 31 Ft

Készletszintek
39689 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alak
    Négyzetes
  • Talp hossza
    20.0 mm
  • Talpszélesség
    20.0 mm
  • Szín
    Fehér
  • Anyag
    PP
Mennyezeti klipsz - Négyzetes; Szövet; Ragasztó ; Talp mérete - 23.0 x 23.0 x 23.0 mm; Fehér; Polisztirén

496982

Ártartomány
648 Ft - 262 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Alak
    Négyzetes
  • Talp hossza
    23.0 mm
  • Talpszélesség
    23.0 mm
  • Szín
    Fehér
  • Anyag
    PS
Mennyezeti klipsz - Négyzetes; Kampó; Ragasztó ; Talp mérete - 25.0 mm | 0.984 in; Fehér; Polipropilén

464706

Ártartomány
37 Ft - 31 Ft

Készletszintek
421774 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alak
    Négyzetes
  • Talp hossza
    25.0 mm
  • Talpszélesség
    25.0 mm
  • Szín
    Fehér
  • Anyag
    PP
Mennyezeti klipsz - Négyzetes; Szövet; Csíptethető ; Talp mérete - 19.5 x 11.5 x 11.5 mm; Fehér; Polipropilén

496845

Ártartomány
25 Ft - 21 Ft

Készletszintek
36836 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alak
    Négyzetes
  • Talp hossza
    19.5 mm
  • Talpszélesség
    11.5 mm
  • Szín
    Fehér
  • Anyag
    PP
Mennyezeti klipsz - Négyzetes; Szövet; Ragasztó ; ; Fehér; Polisztirén

496981

Ártartomány
93 Ft - 80 Ft

Készletszintek
16 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alak
    Négyzetes
  • Talp hossza
    40.0 mm
  • Talpszélesség
    20.0 mm
  • Szín
    Fehér
  • Anyag
    PS
Mennyezeti klipsz - Négyzetes; Szövet; Ragasztó ; Talp mérete - 30.0 mm | 1.181 in; Fehér; Polipropilén

492810

Ártartomány
175 Ft - 151 Ft

Készletszintek
5349 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alak
    Négyzetes
  • Talp hossza
    30.0 mm
  • Talpszélesség
    30.0 mm
  • Elfordulás
    360°
  • Szín
    Fehér
Mennyezeti klipsz - Kerek; Szövet; Ragasztó ; ; Fehér; Polikarbonát

497237

Ártartomány
53 Ft - 45 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Alak
    Kerek
  • Talp hossza
    8.0 mm
  • Talpszélesség
    8.0 mm
  • Teljes átmérő
    7.0 mm
  • Szín
    Fehér
Mennyezeti klipsz - Kerek; Szövet; Ragasztó ; ; Natúr; Polisztirén

496980

Ártartomány
56 Ft - 49 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Alak
    Kerek
  • Talp hossza
    6.2 mm
  • Talpszélesség
    6.2 mm
  • Teljes átmérő
    6.2 mm
  • Szín
    Natúr
Mennyezeti klipsz - Kerek; Nyitva; Ragasztó ; Talp mérete - 19.5 mm | 0.768 in; Natúr; Polipropilén

496865

Ártartomány
94 Ft - 30 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Alak
    Kerek
  • Talp hossza
    19.5 mm
  • Talpszélesség
    19.5 mm
  • Teljes átmérő
    19.5 mm
  • Szín
    Natúr