Menü Keresés

Vezetőcsavar TR20 x 4.0 1500.0 304 Rozsdamentes acél

Stainless Steel Lead Screw is a type of screw used to convert rotary motion into linear motion, like ball screws. It is used for standard applications that require a high degree of precision and accuracy. Due to its material it is strong and durable.
Essentra cikkszám:

20754709

Gyártói cikkszám:

20754709

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 65.365,5868 Ft
10 - 19 58.829,8512 Ft
20 - 39 55.561,9835 Ft
40 + 49.026,2479 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

65.366 Ft

1 x 65.365,5868 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret TR20 x 4.0
Menetindítás száma 1.0
Menet 4.0
p1 4.0
d2 tol. 7e max 17.905
d3 tol. 7h max 15.500
l1 1500.0
Lead angle 4°05
Pitch accuracy mm/300mm 0.100
Straightness mm/300mm 1.5
Súly kg 2.91
Anyag 304 Rozsdamentes acél
Menet iránya Jobbos
Vámtarifaszám 7221001000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot