Menü Keresés

Vezetőcsavar TR16 x 4.0 1000.0 304 Rozsdamentes acél

Stainless Steel Lead Screw is a type of screw used to convert rotary motion into linear motion, like ball screws. It is used for standard applications that require a high degree of precision and accuracy. Due to its material it is strong and durable.
Essentra cikkszám:

20754617

Gyártói cikkszám:

20754617

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 30.456,1984 Ft
10 - 19 27.410,5785 Ft
20 - 39 25.887,7686 Ft
40 + 22.842,1488 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

30.456 Ft

1 x 30.456,1984 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret TR16 x 4.0
Menetindítás száma 1.0
Menet 4.0
p1 4.0
d2 tol. 7e max 13.905
d3 tol. 7h max 11.500
l1 1000.0
Lead angle 5°16
Pitch accuracy mm/300mm 0.100
Straightness mm/300mm 1.5
Súly kg 1.17
Anyag 304 Rozsdamentes acél
Menet iránya Jobbos
Vámtarifaszám 7221001000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot