Menü Keresés

Kábel-átvezetőgyűrű 7.0 mm 10.0 mm 13.5 mm 5.9 mm

Védelmet nyújt a kopás ellen az éles szélű fémpaneleken átmenő vezetékeknél.
Essentra cikkszám:

10118115

Gyártói cikkszám:

042070169928

25000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 146,6306 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

73.315 Ft

500 x 146,6306 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Hőre lágyuló elasztomer
Típus Quick Fit Grommet
Kompatibilis furatátmérő 10.0 mm
Belső átmérő 7.0 mm
Teljes átmérő 13.5 mm
Teljes magasság 10.0 mm
Panelvastagság 5.9 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot