A nyelves zárakat úgy terveztük, hogy lezárják és biztosítsák a hozzáférést a panelekhez és ajtókhoz egy forgó nyelvvel, amelyet a keret vagy a hátsó oldalon lévő zárószerkezet rögzít.
Ezek a zárak szerszám nélküli összeszerelést kínálnak a gyors és egyszerű felszereléshez. Szokásos vastagságú ajtókra szerelhetők, és ideálisak a kis súlyú hozzáférési megoldásokhoz.
A termékcsalád többféle zárfajtával kapható, többek között: mesterkulcsos, azonos kulcsos és eltérő kulcsos,
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Maximális megfogás | Foglalat magassága | Kulcs típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10273210 | 2.501,601 Ft - 2.501,601 Ft | 40 Raktáron |
|
|
|
|
| 2.637,1859 Ft - 2.637,1859 Ft | 50 Raktáron |
|
|
|
||
| 2.501,601 Ft - 2.501,601 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
||
| 2.637,1859 Ft - 7.020,2322 Ft | 20 Raktáron |
|
|
|
||
| 2.247,8309 Ft - 2.593,4136 Ft | 90 Raktáron |
|
|
|
||
| 709,1645 Ft - 780,0809 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 976,6603 Ft - 1.085,179 Ft | 35 Raktáron |
0.965 in
24.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eltérő kulcsos
|
||
| 709,1645 Ft - 780,0809 Ft | 18 Raktáron |
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 1.117,981 Ft - 1.565,1742 Ft | 360 Raktáron |
0.669 in
17.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Egyforma kulcsos SS zsalu
|
||
| 4.820,5474 Ft - 6.748,7664 Ft | 3 Raktáron |
0.807 in
20.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mesterkulcs
|
||
| 1.478,8063 Ft - 3.328,1021 Ft | 52 Raktáron |
0.571 in
14.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mesterkulcs
|
||
| 987,3129 Ft - 2.221,9803 Ft | 12 Raktáron |
1.043 in
26.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eltérő kulcsos
|
||
| 918,3479 Ft - 1.010,1827 Ft | 4 Raktáron |
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 987,3129 Ft - 2.221,9803 Ft | 1 Raktáron |
0.335 in
8.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eurokulcs (5333)
|
||
| 1.210,1318 Ft - 1.344,5918 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 1.478,8063 Ft - 3.328,1021 Ft | 26 Raktáron |
0.728 in
18.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mesterkulcs
|
||
| 987,3129 Ft - 2.221,9803 Ft | 97 Raktáron |
0.807 in
20.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Egyforma kulcsos
|
||
| 1.190,2118 Ft - 1.322,4575 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.335 in
8.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eltérő kulcsos
|
||
| 1.121,8417 Ft - 1.246,494 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
Eltérő kulcsos
|
||
| 987,3129 Ft - 2.221,9803 Ft | 38 Raktáron |
0.965 in
24.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eltérő kulcsos
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz