Nyomógombos kapcsolószekrény zárak - Fogantyúhossz - 160.0 mm | 6.299 in ; Fogantyú szélessége - 35.0 mm | 1.378 in ; Retesz anyaga:Poliamid ; Fogantyú típusa - Kulccsal működő

Cikkszám: 208200547E

8 Raktáron
A(z) sz. tételt helyettesíti: Essentra 491418
Specifikációk

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
Szín Black
Befejezés Fekete poliamid
Fogantyú típusa Kulccsal működő
A csomag része Two keys supplied with each latch
Retesz anyaga Poliamid
Összes műszaki adat megtekintése és testreszabása
Oldal nyomtatása

Árazás és opciók

Standard csomagolás: 25

Bármilyen mennyiséget rendelhet

SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 1.737,2005 Ft
5 - 24 1.680,8299 Ft
25 + 1.393,516 Ft
Standard csomagolás: 25

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

1.737 Ft

1 x 1.737,2005 Ft

Árajánlatot kér ? Nagy mennyiségek és testre szabott termékek esetén tegye azokat a kosárba és kattintson a „Kérjen árajánlatot” lehetőségre, vagy írjon e-mailt az info@essentracomponents.hu címre, mi pedig két munkanapon belül válaszolunk

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Black
Befejezés Fekete poliamid
Fogantyú típusa Kulccsal működő
A csomag része Two keys supplied with each latch
Retesz anyaga Poliamid
Szerelési irány Univerzális

Kapcsolódó termékek

Zár- és lakatkulcs - Anyag - Poliamid ; Kulcs típusa - E...
Zár- és lakatkulcs - Anyag - Poliamid ; Kulcs típusa - Euro kulcs ...
Zár- és lakatkulcs - Anyag - Poliamid ; Kulcs típusa - Euro kulcs ; ; Befejezés - Poliamid