Menü Keresés

Bepattanós támasz 10.5 mm PA UL94 V-2 Natúr

Ez a kettős zárású szárnyas áramköri lap támasz kézzel is könnyedén felszerelhető. A szárnyak biztosítják az extra szorítást és fenntartják a merev kapcsolatot. A tétel UL94-V2 besorolású anyagból készül
Essentra cikkszám:

10332306

Gyártói cikkszám:

100931600002

100 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 131,4062 Ft
500 - 999 95,9191 Ft
1000 + 71,0562 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

13.141 Ft

100 x 131,4062 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Nyílhegy rögzítés
Furat „B” rögzítés típus Nyílhegy rögzítés
Furatátmérő „A” 3.0 mm
Furatátmérő „B” 3.0 mm
Panelvastagság A tartomány 1.2 - 1.6 mm
Panelvastagság B tartomány 1.2 - 1.6 mm
Távtartó hossza 10.5 mm
Zárófej magassága „A” 2.5 mm
Zárófej magassága „B” 2.5 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot