A neodímium mágnesek elérhetők nikkelezett bevonattal, amely védi a törékeny mágnesanyagot, és segít elkerülni a korróziót miniatűr alkalmazásokban. A nikkelezett változat különböző formákban és méretekben kapható. Ez a termékcsalád fekete porszórásos, kerek mágnesdugókat is tartalmaz, melyek a kis méretük ellenére nagyon erősek..
Sorozat szám: SR2332, SR2335
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Húzóerő | Alak | Polaritás | Teljes méret | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185,4446 Ft - 211,3343 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.3 kg
0.3 kg
|
Rúd
|
Északi és déli
|
3.0 mm
3.0 mm
|
||
| 172,4909 Ft - 189,74 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.8 kg
0.8 kg
|
Hengeres
|
Dél
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
| 689,6295 Ft - 785,8772 Ft | 90 Raktáron |
3.1 kg
3.1 kg
|
Hengeres
|
Északi és déli
|
14.0 mm
14.0 mm
|
||
| 550,5426 Ft - 627,3901 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.1 kg
2.1 kg
|
Hengeres
|
Dél
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 260,7862 Ft - 297,1905 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.7 kg
0.7 kg
|
Hengeres
|
Dél
|
12.0 mm
12.0 mm
|
||
| 1.738,552 Ft - 1.981,1977 Ft | 108 Raktáron |
2.8 kg
2.8 kg
|
Rúd
|
Északi és déli
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
| 162,2657 Ft - 184,897 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.4 kg
0.4 kg
|
Hengeres
|
Dél
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
| 2.028,3084 Ft - 2.311,3973 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8.5 kg
8.5 kg
|
Hengeres
|
Északi és déli
|
22.0 mm
22.0 mm
|
||
| 1.159,0392 Ft - 1.320,8121 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.8 kg
3.8 kg
|
Rúd
|
Északi és déli
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 927,2369 Ft - 1.056,6442 Ft | 530 Raktáron |
1.0 kg
1.0 kg
|
Rúd
|
Északi és déli
|
5.0 mm
5.0 mm
|
||
| 782,3586 Ft - 891,5444 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.1 kg
5.1 kg
|
Négyszögletes
|
Északi és déli
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 3.842,1883 Ft - 4.378,4649 Ft | 285 Raktáron |
19.9 kg
19.9 kg
|
Négyszögletes
|
Északi és déli
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 10.566,4287 Ft - 10.566,4287 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
24.8 kg
24.8 kg
|
Négyszögletes
|
Északi és déli
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
| 295,5476 Ft - 336,7987 Ft | 110 Raktáron |
1.2 kg
1.2 kg
|
Négyszögletes
|
Északi és déli
|
6.0 mm
6.0 mm
|
||
| 1.083,6976 Ft - 1.234,9558 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.5 kg
5.5 kg
|
Négyszögletes
|
Északi és déli
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 3.448,1338 Ft - 3.929,40 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.9 kg
4.9 kg
|
Négyszögletes
|
Északi és déli
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
| 886,6567 Ft - 1.010,4097 Ft | 85 Raktáron |
3.4 kg
3.4 kg
|
Négyszögletes
|
Északi és déli
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 11.788,1727 Ft - 11.788,1727 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
42.8 kg
42.8 kg
|
Négyszögletes
|
Északi és déli
|
12.0 mm
12.0 mm
|
||
| 927,2369 Ft - 1.056,6442 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.4 kg
2.4 kg
|
Négyzetes
|
Észak
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 260,7862 Ft - 297,1905 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.0 kg
1.0 kg
|
Hengeres
|
Dél
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz