Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.
Védik a cső éles peremétől és esztétikus megjelenést biztosítanak.Állítható magasságú lábak, görgők és csúszótalpak hozzáadására tervezve.A menettel felszerelt benyomható csőbetét a láb vagy görgő beállításához Anyag: Acél, Öntött alumíniumötvözet, PA, PA6, HDPE, nagy sűrűségű polietilén, HIPS, HDPE fém betéttel, Alumínium ötvözet Szín: Króm, Natúr, Fekete, Szürke Sorozat szám: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Gauge | Menetméret | Szín | Anyag | AxA | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199,0398 Ft - 313,4554 Ft | 92 Raktáron |
|
M10
|
Fekete
|
PA6
|
|
||
| 160,9514 Ft - 261,5528 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M10
|
Fekete
|
PA6
|
|
||
| 199,0398 Ft - 313,4554 Ft | 296 Raktáron |
|
M8
|
Fekete
|
PA6
|
|
||
| 135,5819 Ft - 220,3292 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M8
|
Fekete
|
PA6
|
|
||
| 344,9037 Ft - 608,702 Ft | 50 Raktáron |
|
M8
|
Fekete
|
PA6
|
|
||
| 140,8256 Ft - 228,8861 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M8
|
Fekete
|
PA6
|
|
||
| 135,5819 Ft - 220,3292 Ft | 1400 Raktáron |
|
M10
|
Fekete
|
PA6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 340,5773 Ft - 601,1308 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M10
|
Fekete
|
PA6
|
|
||
| 160,9514 Ft - 261,5528 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M8
|
Fekete
|
PA6
|
|
||
| 358,8771 Ft - 882,1973 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M10
|
Fekete
|
PA
|
|
||
| 276,7576 Ft - 680,3215 Ft | 291 Raktáron |
|
M10
|
Fekete
|
PA
|
|
||
| 2.773,8506 Ft - 3.323,2806 Ft | 11 Raktáron |
1.5 mm
|
M20
|
Fekete
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 225,7819 Ft - 555,1585 Ft | 1188 Raktáron |
|
M8
|
Fekete
|
PA
|
|
||
| 3.063,0743 Ft - 9.429,7211 Ft | 22 Raktáron |
1.5 mm
|
M12
|
Fekete
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 963,8328 Ft - 2.713,514 Ft | 93 Raktáron |
2.5 mm
|
M10
|
Natúr
|
Öntött alumíniumötvözet
|
|
||
| 110,3122 Ft - 271,523 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M8
|
Fekete
|
PA
|
|
||
| 3.406,3626 Ft - 10.500,5716 Ft | 27 Raktáron |
2.0 mm
|
M12
|
Fekete
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 306,2677 Ft - 868,1164 Ft | 500 Raktáron |
|
M8
|
Fekete
|
HIPS
|
|
||
| 213,4427 Ft - 605,0824 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M8
|
Fekete
|
HIPS
|
|
||
| 5.122,7215 Ft - 15.782,0471 Ft | 43 Raktáron |
1.5 mm
|
M16
|
Fekete
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz