A többfunkciós négyzet alakú csöves betétek ideális választást jelentenek, ha a végtermék esztétikája nem elsődleges. Szorosan illeszkednek négyzet alakú csövekhez, oszlopokhoz vagy rudakhoz, és megelőzik a szennyeződést, miközben biztonságot és tiszta felületet biztosítanak a frissen vágott csövek éles szélein.
Praktikus és költséghatékony termékcsalád, amely vékonyabb falakat és sokféle méretet tartalmaz, és megfelel a csőbetétvédelem alapvető követelményének. Praktikus választás, különösen akkor, ha az alkalmazás megjelenése nem döntő tényező.
Könnyen felszerelhető kézi benyomással vagy kalapáccsal, ami gyors és hatékony összeszerelési folyamatot eredményez. Gépgyártásban is használják, vagy minden olyan alkalmazásnál, ahol szerkezeti csőre van szükség.
Anyag: LDPE Szín: Szürke, Fehér, Fekete Sorozat szám: SRILQ
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | h | Szín | AxA | h1 | Maximális falvastagság | Minimum Wall Thickness | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,3893 Ft - 17,7167 Ft | 18750 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
Fekete
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 12,0105 Ft - 18,683 Ft | 30000 Raktáron |
0.453 in
11.5 mm
|
Fekete
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 32,1661 Ft - 50,0362 Ft | 3748 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
Fekete
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 16,478 Ft - 25,6316 Ft | 9000 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
Fekete
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 68,6119 Ft - 106,7296 Ft | 1000 Raktáron |
0.571 in
14.5 mm
|
Fekete
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 12,6317 Ft - 19,6494 Ft | 8500 Raktáron |
0.453 in
11.5 mm
|
Fekete
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 37,3431 Ft - 58,0892 Ft | 1100 Raktáron |
0.571 in
14.5 mm
|
Fekete
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 60,6816 Ft - 94,3931 Ft | 450 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
Fekete
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| 161,6936 Ft - 251,5233 Ft | 1588 Raktáron |
0.945 in
24.0 mm
|
Fekete
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 407,3919 Ft - 633,7208 Ft | 135 Raktáron |
0.945 in
24.0 mm
|
Fekete
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 595,35 Ft - 926,10 Ft | 112 Raktáron |
1.063 in
27.0 mm
|
Fekete
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 45,1775 Ft - 70,2762 Ft | 650 Raktáron |
0.571 in
14.5 mm
|
Fekete
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 55,2208 Ft - 85,8991 Ft | 600 Raktáron |
0.571 in
14.5 mm
|
Fekete
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 118,9319 Ft - 185,0052 Ft | 233 Raktáron |
0.748 in
19.0 mm
|
Fekete
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 427,7546 Ft - 665,3961 Ft | 100 Raktáron |
0.945 in
24.0 mm
|
Fekete
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 17,8432 Ft - 27,7561 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.453 in
11.5 mm
|
Fekete
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 471,6207 Ft - 733,6322 Ft | 35 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
Fekete
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 75,6525 Ft - 117,6818 Ft | 350 Raktáron |
0.591 in
15.0 mm
|
Fekete
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 146,991 Ft - 228,6527 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.827 in
21.0 mm
|
Fekete
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 63,8146 Ft - 99,2671 Ft | 1250 Raktáron |
0.571 in
14.5 mm
|
Fekete
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz