A többfunkciós négyszögletes csöves betétek ideális választást jelentenek, ha a végtermék esztétikája nem elsődleges. Szorosan illeszkednek négyszögletes csövekhez, oszlopokhoz vagy rudakhoz, és segítenek megelőzni a szennyeződést, miközben biztonságot és tiszta felületet biztosítanak a frissen vágott csövek éles szélein.
Praktikus és költséghatékony termékcsalád, amely vékonyabb falakat és sokféle méretet tartalmaz, és megfelel a csőbetétvédelem alapvető követelményének. Praktikus választás, különösen akkor, ha az alkalmazás megjelenése nem döntő tényező.
Könnyen felszerelhető kézi benyomással vagy kalapáccsal, ami gyors és hatékony összeszerelési folyamatot eredményez. Gépgyártásban is használják, vagy minden olyan alkalmazásnál, ahol szerkezeti csőre van szükség.
Anyag: LDPE Szín: Fehér, Szürke, Fekete Sorozat szám: SRILR
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | B | h | Szín | A | h1 | Maximális falvastagság | Minimum Wall Thickness | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86,5932 Ft - 134,7005 Ft | 450 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Fekete
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 357,21 Ft - 555,66 Ft | 130 Raktáron |
3.937 in
100.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
Fekete
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 174,0837 Ft - 270,797 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Fekete
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 456,7801 Ft - 710,5468 Ft | 50 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Fekete
|
6.299 in
160.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 91,5631 Ft - 142,4315 Ft | 1800 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Fekete
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 95,0144 Ft - 147,8001 Ft | 1080 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Fekete
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 147,7503 Ft - 229,8338 Ft | 175 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Fekete
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 66,4031 Ft - 103,2937 Ft | 1500 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Fekete
|
3.346 in
85.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 271,1689 Ft - 421,8184 Ft | 190 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Fekete
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 122,7513 Ft - 190,9491 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.362 in
60.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Fekete
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 75,3074 Ft - 117,1449 Ft | 821 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Fekete
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 99,8462 Ft - 155,3163 Ft | 900 Raktáron |
1.181 in
30.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Fekete
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 114,7213 Ft - 178,4554 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Fekete
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 39,4139 Ft - 61,3105 Ft | 755 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Fekete
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 172,3236 Ft - 268,0589 Ft | 350 Raktáron |
2.756 in
70.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Fekete
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 46,9722 Ft - 73,0679 Ft | 890 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Fekete
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 67,0933 Ft - 104,3674 Ft | 425 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Fekete
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 55,8421 Ft - 86,8655 Ft | 800 Raktáron |
1.181 in
30.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Fekete
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 77,5508 Ft - 120,6345 Ft | 83 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Fekete
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 155,1361 Ft - 241,3228 Ft | 750 Raktáron |
1.772 in
45.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Fekete
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz