20768690
20768690
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 90 - 449 | 202,2004 Ft |
| 450 + | 181,9796 Ft |
| A | 120.0 mm |
|---|---|
| A | 4.724 in |
| B | 3.15 in |
| B | 80.0 mm |
| h | 24.0 mm |
| h | 0.945 in |
| h1 | 0.197 in |
| h1 | 5.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 2.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.079 in |
| Maximális falvastagság | 5.5 mm |
| Maximális falvastagság | 0.217 in |
| Anyag | LDPE |
| Szín | Fehér |
| Vámtarifaszám | 3923509000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz