Menü Keresés

Négyszögletes cső és zártszelvény dugók-betétek 120.0 mm 60.0 mm Szürke LDPE

Ez a többfunkciós négyszögletes csőbetét szorosan illeszkedik a négyszögletes csövekhez, oszlopokhoz vagy rudakhoz, megakadályozza a szennyeződést és biztosítja az alkalmazás biztonságát. Szürke színű és LDPE anyagból készült. Könnyen felszerelhető kézzel vagy kalapáccsal a gyors összeszerelés érdekében.
Essentra cikkszám:

20768621

Gyártói cikkszám:

20768621

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 147,7925 Ft
500 + 133,0132 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

14.779 Ft

100 x 147,7925 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A 120.0 mm
B 60.0 mm
h 24.5 mm
h1 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Maximális falvastagság 5.0 mm
Anyag LDPE
Szín Szürke
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot