Rectangular Tube Inserts are used as multi-function protective components, when finishing and aesthetics are not a priority. Featuring a push-fit design, the inserts primary function is to prevent the entry of contaminants such as dirt, dust and moisture. Additionally, it safeguards against sharp edges created by cuts. Easily inserted by hand or with a mallet for a speedy assembly. Commonly used in metal tube forming applications for industrial furniture, specialist vehicles, street signs and scaffolding.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Fekete Sorozat szám: SRILRPCR
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | B | H | h | A | Maximális falvastagság | Minimum Wall Thickness | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101,9747 Ft - 158,6274 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
|
|
|
||
| 158,5739 Ft - 246,6705 Ft | 2240 Raktáron |
|
|
|
|
|
|
||
| 308,8505 Ft - 343,1672 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
|
|
|
||
| 92,9366 Ft - 144,5681 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 80,8241 Ft - 125,7264 Ft | 5000 Raktáron |
|
|
|
|
|
|
||
| 186,8364 Ft - 207,596 Ft | 2690 Raktáron |
|
|
|
|
|
|
||
| 118,5618 Ft - 131,7354 Ft | 2000 Raktáron |
|
|
|
|
|
|
||
| 255,5851 Ft - 283,9834 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.15 in
80.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 13,7423 Ft - 21,3769 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
|
|
|
||
| 15,8536 Ft - 24,6612 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 18,728 Ft - 29,1325 Ft | 25000 Raktáron |
|
|
|
|
|
|
||
| 23,3582 Ft - 36,335 Ft | 30000 Raktáron |
|
|
|
|
|
|
||
| 49,7057 Ft - 77,32 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 54,3433 Ft - 60,3814 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.378 in
35.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 44,4866 Ft - 49,4295 Ft | 5600 Raktáron |
|
|
|
|
|
|
||
| 35,3003 Ft - 39,2226 Ft | 10000 Raktáron |
|
|
|
|
|
|
||
| 38,3748 Ft - 59,6941 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
|
|
|
||
| 52,3171 Ft - 58,1301 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
|
|
|
||
| 28,9663 Ft - 32,1847 Ft | 5900 Raktáron |
|
|
|
|
|
|
||
| 250,2511 Ft - 278,0568 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
|
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz