Menü Keresés

Bordázott végződés 50.0 mm 3.0 mm Fekete ABS

Ezt a négyzet alakú betétet úgy tervezték, hogy szorosan illeszkedő csatlakozást biztosítson egy négyzet alakú rúd- vagy csővégen, miközben megakadályozza a karcolásokat vagy a padló és egyéb felületek károsodását. Ezenkívül védi a csövet a szennyeződésektől, miközben illeszkedik, és a lehető legjobb fogást biztosítja. Fekete és ABS anyagból készült.
Essentra cikkszám:

10289532

Gyártói cikkszám:

499182

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 2.453,5988 Ft
100 - 199 962,0805 Ft
200 + 811,4657 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

24.536 Ft

10 x 2.453,5988 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
AxA 50.0 mm
h 10.0 mm
T1 3.0 mm
Teljes anyag Akrilnitril-butadién-sztirol
Szín Fekete
Befejezés Króm
Típus 2 - 3 utas sarok
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot