Menü Keresés

Square Tube Insert 80.0 mm 24.0 mm 5.0 mm 3.0 mm Mid Grey PE

Ezt a négyzet alakú betétet úgy tervezték, hogy szorosan illeszkedő csatlakozást biztosítson egy négyzet alakú rúd- vagy csővégen, miközben megakadályozza a karcolásokat vagy a padló és egyéb felületek károsodását. Ezenkívül védi a csövet a szennyeződésektől, miközben illeszkedik, és a lehető legjobb fogást biztosítja. Szürke és PE anyagból készült.
Essentra cikkszám:

10181133

Gyártói cikkszám:

056080062003

3 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 1.653,1022 Ft
50 - 999 1.070,8624 Ft
1000 + 808,2743 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

16.531 Ft

10 x 1.653,1022 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
AxA 80.0 mm
h 24.0 mm
h1 8.0 mm
T1 5.0 mm
T2 3.0 mm
Teljes anyag Polietilén
Szín Középszürke
Befejezés Matt
Típus 1
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot