Kulcsos zár - Maximális megfogás - 26.5 mm | 1.043 in ; ; Kulcs típusa:8 mm háromszög ; Befejezés - Műanyag bevonatú
Specifikációk
Angolszász méret
|
|
---|---|
Szín | Natúr |
Befejezés | Műanyag bevonatú |
Fogantyú típusa | Hajtószerszámmal működtethető |
Anyag | Cinköntvény |
Szerelési irány | Univerzális |
Összes műszaki adat megtekintése és testreszabása |
Árazás és opciók
Standard csomagolás:
50
Bármilyen mennyiséget rendelhet
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 49 | 2.569,7152 Ft |
50 - 249 | 485,8878 Ft |
250 + | 422,8912 Ft |
Árajánlatot kér ? Nagy mennyiségek és testre szabott termékek esetén tegye azokat a kosárba és kattintson a „Kérjen árajánlatot” lehetőségre, vagy írjon e-mailt az info@essentracomponents.hu címre, mi pedig két munkanapon belül válaszolunk
Specifikációk
Angolszász méret
Metrikus
Szín | Natúr |
---|---|
Befejezés | Műanyag bevonatú |
Fogantyú típusa | Hajtószerszámmal működtethető |
Anyag | Cinköntvény |
Szerelési irány | Univerzális |
Kompatibilis ajtóvastagság-tartomány | 1.5 mm |
Peremtartomány | 26.5 mm |
Maximális kompatibilis ajtóvastagság | 1.5 mm |
Maximális megfogás | 26.5 mm |