Kulcsos zár - Maximális megfogás - 8.5 mm | 0.335 in ; ; Kulcs típusa:8 mm négyzetes ; Befejezés - Krómozott

Cikkszám: 360112860 60 Raktáron

Specifikációk

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
Szín Silver
Befejezés Krómozott
Fogantyú típusa Hajtószerszámmal működtethető
Anyag Cinkötvözet
Szerelési irány Univerzális
Összes műszaki adat megtekintése és testreszabása
Minta hozzáadása +
Oldal nyomtatása

Árazás és opciók

Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Árajánlatot kér ? Nagy mennyiségek és testre szabott termékek esetén tegye azokat a kosárba és kattintson a „Kérjen árajánlatot” lehetőségre, vagy írjon e-mailt az info@essentracomponents.hu címre, mi pedig két munkanapon belül válaszolunk

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Silver
Befejezés Krómozott
Fogantyú típusa Hajtószerszámmal működtethető
Anyag Cinkötvözet
Szerelési irány Univerzális
Műszaki adatok/szabványok (mind) RoHS, IP65, NEMA, DIN
Kompatibilis ajtóvastagság-tartomány 1.6 mm
Peremtartomány 8.5 mm
Maximális kompatibilis ajtóvastagság 1.6 mm
Maximális megfogás 8.5 mm

Hasznos információk