Kulcsos zár - Maximális megfogás - 24.5 mm | 0.965 in ; ; Kulcs típusa:5 mm duplafejű ; Befejezés - Rozsdamentes acél
A(z) sz. tételt helyettesíti: Essentra 491895
Specifikációk
Angolszász méret
|
|
---|---|
Szín | Silver |
Befejezés | Rozsdamentes acél |
Fogantyú típusa | Hajtószerszámmal működtethető |
Anyag | Rozsdamentes acél |
Szerelési irány | Univerzális |
Összes műszaki adat megtekintése és testreszabása |
Árazás és opciók
Standard csomagolás:
50
Bármilyen mennyiséget rendelhet
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 24 | 6.052,7887 Ft |
25 - 49 | 3.677,9127 Ft |
50 + | 2.689,4914 Ft |
Árajánlatot kér ? Nagy mennyiségek és testre szabott termékek esetén tegye azokat a kosárba és kattintson a „Kérjen árajánlatot” lehetőségre, vagy írjon e-mailt az info@essentracomponents.hu címre, mi pedig két munkanapon belül válaszolunk
Specifikációk
Angolszász méret
Metrikus
Szín | Silver |
---|---|
Befejezés | Rozsdamentes acél |
Fogantyú típusa | Hajtószerszámmal működtethető |
Anyag | Rozsdamentes acél |
Szerelési irány | Univerzális |
Műszaki adatok/szabványok (mind) | IP65 |
Kompatibilis ajtóvastagság-tartomány | 1.8 mm |
Peremtartomány | 24.5 mm |
Maximális kompatibilis ajtóvastagság | 1.8 mm |
Maximális megfogás | 24.5 mm |