Lakat szerelhető rájuk, így lakattal lezárva még biztonságosabbá tehetők. Ezenkívül a szigetelésüket gumitömítés fokozza. Jobbos és balos ajtókhoz, több zárási mélységhez kínáljuk őket
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szerelőfurat szélessége | Befejezés | Szerelőfurat hossza | Fogótartomány | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 795,5077 Ft - 1.237,46 Ft | 500 Raktáron |
0.795 in
20.2 mm
|
Krómozott
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 1.652,7385 Ft - 2.570,927 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.795 in
20.2 mm
|
Krómozott
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 1.166,5556 Ft - 2.006,4822 Ft | 30 Raktáron |
0.795 in
20.2 mm
|
Porszórt felület
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 1.362,9745 Ft - 2.098,9808 Ft | 80 Raktáron |
0.795 in
20.2 mm
|
Krómozott
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 155,3518 Ft - 155,3518 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.354 in
9.0 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
|
|
||
| 1.652,7385 Ft - 2.570,927 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.795 in
20.2 mm
|
Porszórt felület
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 1.652,7385 Ft - 2.570,9271 Ft | 20 Raktáron |
0.795 in
20.2 mm
|
Krómozott
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 1.166,5556 Ft - 2.006,4822 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.795 in
20.2 mm
|
Porszórt felület
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 1.652,7385 Ft - 2.570,9271 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.795 in
20.2 mm
|
Porszórt felület
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 1.166,5556 Ft - 2.006,4822 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.795 in
20.2 mm
|
Krómozott
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 1.166,5556 Ft - 2.006,4822 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.795 in
20.2 mm
|
Porszórt felület
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 1.652,7385 Ft - 2.570,927 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.795 in
20.2 mm
|
Porszórt felület
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 1.166,5556 Ft - 2.006,4822 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.795 in
20.2 mm
|
Krómozott
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 155,3518 Ft - 155,3518 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.366 in
9.3 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
|
|
||
| 155,3518 Ft - 155,3518 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.374 in
9.5 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
|
|
||
| 155,3518 Ft - 155,3518 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.354 in
9.0 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
|
|
||
| 151,5627 Ft - 151,5627 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.374 in
9.5 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
|
|
||
| 155,3518 Ft - 155,3518 Ft | 995 Raktáron |
0.366 in
9.3 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
|
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.795 in
20.2 mm
|
Nyers
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.795 in
20.2 mm
|
Nyers
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz