20077402
5624042E
Mennyiség | Egységár |
---|
Mounting Hole Length | 22.2 mm |
---|---|
Mounting Hole Length | 0.874 in |
Mounting Hole Width | 20.2 mm |
Mounting Hole Width | 0.795 in |
Grip Range | 25.5 mm |
Grip Range | 1.004 in |
Cam Material | Stainless Steel |
Latch Material | Stainless Steel |
Colour | Natural |
Finish | Raw |
Key Type | 5.0 mm Double Bit Key |
Latch Style | Quarter-Turn Latch |
Handle Type | Wing Knob Handle |
Commodity Code | 8301409000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz