Kulcsos zár - Maximális megfogás - 28.5 mm | 1.122 in ; ; Kulcs típusa:8 mm négyzetes ; Befejezés - Krómozott
Specifikációk
Angolszász méret
|
|
---|---|
Befejezés | Krómozott |
Anyag | Cinkötvözet |
Műszaki adatok/szabványok (mind) | IP65 |
Kompatibilis ajtóvastagság-tartomány | 1.6 mm |
Peremtartomány | 28.5 mm |
Összes műszaki adat megtekintése és testreszabása |
Árazás és opciók
Standard csomagolás:
50
Bármilyen mennyiséget rendelhet
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 24 | 710,39 Ft |
25 - 49 | 443,99 Ft |
50 + | 355,20 Ft |
Árajánlatot kér ? Nagy mennyiségek és testre szabott termékek esetén tegye azokat a kosárba és kattintson a „Kérjen árajánlatot” lehetőségre, vagy írjon e-mailt az info@essentracomponents.hu címre, mi pedig két munkanapon belül válaszolunk
Specifikációk
Angolszász méret
Metrikus
Befejezés | Krómozott |
---|---|
Anyag | Cinkötvözet |
Műszaki adatok/szabványok (mind) | IP65 |
Kompatibilis ajtóvastagság-tartomány | 1.6 mm |
Peremtartomány | 28.5 mm |
Maximális kompatibilis ajtóvastagság | 1.6 mm |
Maximális megfogás | 28.5 mm |
Kulcs típusa | 8 mm négyzetes |
Szerelőfurat alakja | 22,2 x 20,2 mm |