Menü Keresés

Nagy teherbírású csősapkák

Raktáron

Heavy Duty Pipe Caps protect the end of pipes from dust, debris and contaminants. Features a reinforced design foundation. Can resist temperatures ranging from 66C up to -40C.

Védik a cső végét a por, szennyeződés és egyéb szennyeződések ellen.Vízvezetékekben, fűtésben, szellőztetésben és ipari alkalmazásokban használatos.Ellenáll a 66 C és -40 C közötti hőmérsékleteknek. Anyag: LDPE, PE Szín: Sárga, Fekete Sorozat szám: SR1389

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
30 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Szín Anyag m d1 Megveszem
188,84 Ft - 562,4564 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Sárga
LDPE - PIR
28.0 mm
48.3 mm
54,7092 Ft - 162,187 Ft 15900 Raktáron
Sárga
LDPE - PIR
22.0 mm
25.4 mm
233,0071 Ft - 644,5896 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Sárga
LDPE - PIR
28.4 mm
54.0 mm
419,2595 Ft - 1.154,0232 Ft 750 Raktáron
Sárga
LDPE - PIR
31.0 mm
76.1 mm
140,3875 Ft - 387,7932 Ft 480 Raktáron
Sárga
LDPE - PIR
24.6 mm
35.0 mm
118,783 Ft - 328,5327 Ft 4570 Raktáron
Sárga
LDPE - PIR
25.4 mm
31.8 mm
448,7636 Ft - 1.237,196 Ft 300 Raktáron
Sárga
LDPE - PIR
31.0 mm
82.5 mm
225,4634 Ft - 623,7963 Ft 900 Raktáron
Sárga
LDPE - PIR
24.3 mm
50.8 mm
374,9965 Ft - 1.036,5416 Ft 602 Raktáron
Sárga
LDPE - PIR
30.0 mm
70.0 mm
25,3146 Ft - 69,9691 Ft 11200 Raktáron
Sárga
LDPE - PIR
12.7 mm
19.0 mm
143,1805 Ft - 396,1105 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Sárga
LDPE - PIR
26.6 mm
41.3 mm
248,478 Ft - 686,176 Ft 390 Raktáron
Sárga
LDPE - PIR
25.4 mm
57.2 mm
201,6958 Ft - 558,2976 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Sárga
LDPE - PIR
28.4 mm
47.7 mm
38,1978 Ft - 113,3229 Ft 500 Raktáron
Sárga
LDPE - PIR
17.2 mm
21.4 mm
221,5067 Ft - 579,0908 Ft 8100 Raktáron
Fekete
LDPE - PIR
27.0 mm
48.3 mm
162,1973 Ft - 423,1418 Ft 758 Raktáron
Fekete
LDPE - PIR
26.6 mm
41.3 mm
122,863 Ft - 342,0482 Ft 120 Raktáron
Sárga
LDPE - PIR
24.8 mm
33.4 mm
152,0385 Ft - 427,3004 Ft 700 Raktáron
Sárga
LDPE - PIR
25.4 mm
42.9 mm
54,7914 Ft - 147,6318 Ft 2484 Raktáron
Sárga
LDPE - PIR
17.7 mm
22.2 mm
38,5538 Ft - 111,2436 Ft 160 Raktáron
Fekete
LDPE - PIR
25.4 mm
27.0 mm
  • / 2
Nagy teherbírású csősapkák LDPE - PIR Sárga

10081808

Ártartomány
562 Ft - 188 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    48.3 mm
  • m
    28.0 mm
  • Szín
    Sárga
  • Anyag
    LDPE - PIR
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Nagy teherbírású csősapkák 25.4 mm (ID) 22.0 mm (H) LDPE - PIR Sárga

10083406

Ártartomány
162 Ft - 54 Ft

Készletszintek
15900 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    25.4 mm
  • m
    22.0 mm
  • Szín
    Sárga
  • Anyag
    LDPE - PIR
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Nagy teherbírású csősapkák 54.0 mm 28.4 mm Sárga

10072417

Ártartomány
644 Ft - 233 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    54.0 mm
  • m
    28.4 mm
  • Szín
    Sárga
  • Anyag
    LDPE - PIR
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Nagy teherbírású csősapkák 76.1 mm 31.0 mm Sárga

10081730

Ártartomány
1.154 Ft - 419 Ft

Készletszintek
750 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    76.1 mm
  • m
    31.0 mm
  • Szín
    Sárga
  • Anyag
    LDPE - PIR
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Nagy teherbírású csősapkák 35.0 mm 24.6 mm Sárga

10082287

Ártartomány
387 Ft - 140 Ft

Készletszintek
480 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    35.0 mm
  • m
    24.6 mm
  • Szín
    Sárga
  • Anyag
    LDPE - PIR
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Nagy teherbírású csősapkák 31.8 mm 25.4 mm Sárga

10070123

Ártartomány
328 Ft - 118 Ft

Készletszintek
4570 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    31.8 mm
  • m
    25.4 mm
  • Szín
    Sárga
  • Anyag
    LDPE - PIR
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Nagy teherbírású csősapkák 82.5 mm 31.0 mm Sárga

10082362

Ártartomány
1.237 Ft - 448 Ft

Készletszintek
300 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    82.5 mm
  • m
    31.0 mm
  • Szín
    Sárga
  • Anyag
    LDPE - PIR
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Nagy teherbírású csősapkák 50.8 mm 24.3 mm Sárga

10068922

Ártartomány
623 Ft - 225 Ft

Készletszintek
900 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    50.8 mm
  • m
    24.3 mm
  • Szín
    Sárga
  • Anyag
    LDPE - PIR
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Nagy teherbírású csősapkák 70.0 mm 30.0 mm Sárga

10082263

Ártartomány
1.036 Ft - 374 Ft

Készletszintek
602 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    70.0 mm
  • m
    30.0 mm
  • Szín
    Sárga
  • Anyag
    LDPE - PIR
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Nagy teherbírású csősapkák 19.0 mm 12.7 mm Sárga

10083376

Ártartomány
69 Ft - 25 Ft

Készletszintek
11200 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    19.0 mm
  • m
    12.7 mm
  • Szín
    Sárga
  • Anyag
    LDPE - PIR
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Nagy teherbírású csősapkák 41.3 mm 26.6 mm Sárga

10076927

Ártartomány
396 Ft - 143 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    41.3 mm
  • m
    26.6 mm
  • Szín
    Sárga
  • Anyag
    LDPE - PIR
  • Vámtarifaszám
    3923509000
Nagy teherbírású csősapkák 57.2 mm 25.4 mm Sárga

10081778

Ártartomány
686 Ft - 248 Ft

Készletszintek
390 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    57.2 mm
  • m
    25.4 mm
  • Szín
    Sárga
  • Anyag
    LDPE - PIR
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Nagy teherbírású csősapkák 47.7 mm 28.4 mm Sárga

10082317

Ártartomány
558 Ft - 201 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    47.7 mm
  • m
    28.4 mm
  • Szín
    Sárga
  • Anyag
    LDPE - PIR
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Nagy teherbírású csősapkák 21.4 mm 17.2 mm Sárga

10083383

Ártartomány
113 Ft - 38 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    21.4 mm
  • m
    17.2 mm
  • Szín
    Sárga
  • Anyag
    LDPE - PIR
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Nagy teherbírású csősapkák 48.3 mm 27.0 mm Fekete

10104439

Ártartomány
579 Ft - 221 Ft

Készletszintek
8100 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    48.3 mm
  • m
    27.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    LDPE - PIR
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Nagy teherbírású csősapkák 41.3 mm 26.6 mm Fekete

10104392

Ártartomány
423 Ft - 162 Ft

Készletszintek
758 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    41.3 mm
  • m
    26.6 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    LDPE - PIR
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Nagy teherbírású csősapkák 33.4 mm 24.8 mm Sárga

10071724

Ártartomány
342 Ft - 122 Ft

Készletszintek
120 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    33.4 mm
  • m
    24.8 mm
  • Szín
    Sárga
  • Anyag
    LDPE - PIR
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Nagy teherbírású csősapkák 42.9 mm 25.4 mm Sárga

10083437

Ártartomány
427 Ft - 152 Ft

Készletszintek
700 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    42.9 mm
  • m
    25.4 mm
  • Szín
    Sárga
  • Anyag
    LDPE - PIR
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Nagy teherbírású csősapkák 22.2 mm 17.7 mm Sárga

10083390

Ártartomány
147 Ft - 54 Ft

Készletszintek
2484 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    22.2 mm
  • m
    17.7 mm
  • Szín
    Sárga
  • Anyag
    LDPE - PIR
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Nagy teherbírású csősapkák 27.0 mm 25.4 mm Fekete

10104187

Ártartomány
111 Ft - 38 Ft

Készletszintek
160 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    27.0 mm
  • m
    25.4 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    LDPE - PIR
  • Vámtarifaszám
    3926909790