Menü Keresés

Csőbilincs 31.8 mm 36.2 mm Poliamid 6/6 Fekete

A zárható tömlőbilincs állítható kötegméretű, ideális textilhüvelyek erősítéséhez tömlő- és csőszerelvényekre.
Essentra cikkszám:

10362464

Gyártói cikkszám:

22HC1250B

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 804,549 Ft
1000 + 344,444 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

80.455 Ft

100 x 804,549 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
W 7.5 mm
d1 31.8 mm
d2 36.2 mm
Rögzítési mód Záró kivitel
Szín Fekete
Anyag Poliamid 6/6
Típus 3
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot