Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20073848
366120113710E
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 100 - 499 | 592,1934 Ft |
| 500 + | 538,3576 Ft |
| Befejezés | Krómozott |
|---|---|
| Nyelv anyaga | Acél |
| Burkolat anyaga | PA |
| Zárnyelv anyaga | Cinköntvény |
| Fogantyú típusa | Hajtószerszámmal működtethető fogantyú |
| Fogótartomány | 0.531 in |
| Fogótartomány | 13.5 mm |
| Szerelőfurat szélessége | 0.559 in |
| Szerelőfurat szélessége | 14.2 mm |
| Szerelőfurat hossza | 0.638 in |
| Szerelőfurat hossza | 16.2 mm |
| Kulcs típusa | 7 mm háromszög kulcs |
| Rögzítés iránya | Univerzális |
| Tartalmazza | Tartozék nélkül |
| Vámtarifaszám | 8301409000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz