Menü Keresés

Menetes védőkupakok

Raktáron

Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.

Recézett fejű kialakításának köszönhetően megkönnyíti a csőre csavarással történő kézi felszerelést és eltávolítást.A védősapka távol tartja a szennyeződéseket, például a szennyeződést, a port, a törmeléket és a nedvességet a furattól.Különböző alkalmazásokban használatosak, beleértve a hidraulikus és pneumatikus rendszereket, autóipari és ipari alkalmazásokat. Anyag: LDPE, LDPE - PIR, HDPE, nagy sűrűségű polietilén Szín: Piros, Natúr, Sárga Sorozat szám: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
148 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség D Menetméret Szín h Anyag H Menetszabvány Megveszem
126,4808 Ft - 153,0417 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.5 mm
1/4 in
Sárga
18.5 mm
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
21.0 mm
BSP/GAS
181,8161 Ft - 199,9978 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
55.0 mm
1-1/2-11 in
Sárga
27.0 mm
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
28.0 mm
BSP/GAS
133,3582 Ft - 146,694 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
46.2 mm
M40 x 2;0
Sárga
15.5 mm
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
16.7 mm
Metrikus
116,2437 Ft - 140,6549 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
48.0 mm
M42 x 2;0
Sárga
15.0 mm
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
16.5 mm
Metrikus
64,5551 Ft - 71,0106 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
15.0 mm
1/8 in
Sárga
15.0 mm
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
17.5 mm
BSP/GAS
31,6202 Ft - 38,2604 Ft 400 Raktáron
17.5 mm
M12 x 1;5
Sárga
10.5 mm
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
12.5 mm
Metrikus
31,6202 Ft - 42,0865 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
27.0 mm
1/2-14 in
Sárga
12.0 mm
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
13.5 mm
BSP/GAS
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10 x 1.0
Piros
6.0 mm
LDPE
10.0 mm
  • / 8
Menetes sapka BSP menetek, Gázmenetek 1/4 HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga

10107478

Ártartomány
153 Ft - 126 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    17.5 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Menetszabvány
    BSP/GAS
  • Menetméret
    1/4 in
Menetes sapka BSP menetek, Gázmenetek 1-1/2 HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga

10107430

Ártartomány
199 Ft - 181 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    55.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Menetszabvány
    BSP/GAS
  • Menetméret
    1-1/2-11 in
Menetes sapka Metrikus menetek M40 HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga

10107294

Ártartomány
146 Ft - 133 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    46.2 mm
  • H
    16.7 mm
  • h
    15.5 mm
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Menetméret
    M40 x 2;0
Menetes sapka Metrikus menetek M42 HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga

10107300

Ártartomány
140 Ft - 116 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    48.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Menetméret
    M42 x 2;0
Menetes sapka BSP menetek, Gázmenetek 1/8 HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga

10107461

Ártartomány
71 Ft - 64 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    15.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • Menetszabvány
    BSP/GAS
  • Menetméret
    1/8 in
Menetes sapka Metrikus menetek M12 HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga

10107034

Ártartomány
38 Ft - 31 Ft

Készletszintek
400 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    17.5 mm
  • H
    12.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Menetméret
    M12 x 1;5
Menetes sapka BSP menetek, Gázmenetek 1/2 HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga

10107362

Ártartomány
42 Ft - 31 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    27.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Menetszabvány
    BSP/GAS
  • Menetméret
    1/2-14 in
Menetes védősapka M10 x 1.0 12.0 mm LDPE Piros

10546376


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • H
    10.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Menetméret
    M10 x 1.0
  • Szín
    Piros
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén