A belső/belső menetes rögzítésű távtartók kézzel felszerelhetők, a szereléshez nincs szükség külön eszközre. Számos helyen alkalmazhatók, és a menetes betétnek köszönhetően egyszerűen felszerelhetők. Különböző menetméretekben és hosszban kaphatók hatszögletes és kerek kivitelben.
Sorozat szám: SR2794 ,SR2796
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Távtartó alakja | Anyag | Kompatibilis menetméretek (mind) | Távtartó hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192,9747 Ft - 303,9265 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 225,3539 Ft - 354,8845 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 246,7255 Ft - 388,619 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 106,694 Ft - 118,5367 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
PA
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 158,7335 Ft - 257,9932 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 219,6447 Ft - 345,8895 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 76,2041 Ft - 84,6788 Ft | 14 Raktáron |
Hatlapú
|
PA
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 243,5218 Ft - 383,5534 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2.5
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 158,7335 Ft - 257,9932 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
PA
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 284,3895 Ft - 433,772 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 158,7335 Ft - 257,9932 Ft | 100 Raktáron |
Hatlapú
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 246,7255 Ft - 388,619 Ft | 100 Raktáron |
Hatlapú
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 161,5401 Ft - 179,489 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
PA
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 267,7138 Ft - 408,3341 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 310,8952 Ft - 474,1194 Ft | 70 Raktáron |
Hatlapú
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M3
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 255,0223 Ft - 304,7617 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 158,7335 Ft - 257,9932 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 246,9583 Ft - 388,934 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M3
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 254,8991 Ft - 304,5974 Ft | 146 Raktáron |
Hatlapú
|
PA
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 380,9932 Ft - 544,8608 Ft | 99 Raktáron |
Hatlapú
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz