Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A belső/belső menetes rögzítésű távtartók kézzel felszerelhetők, a szereléshez nincs szükség külön eszközre. Számos helyen alkalmazhatók, és a menetes betétnek köszönhetően egyszerűen felszerelhetők. Különböző menetméretekben és hosszban kaphatók hatszögletes és kerek kivitelben.
Sorozat szám: SR2794 ,SR2796
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Távtartó alakja | Anyag | Kompatibilis menetméretek (mind) | Távtartó hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71,1045 Ft - 87,7858 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
Poliamid 6/6
|
M3 x 0.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 69,1181 Ft - 85,3315 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
Poliamid 6/6
|
M3.5 x 0.6
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 69,7892 Ft - 86,1599 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
Poliamid 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 65,7243 Ft - 81,1401 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
Poliamid 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 68,4432 Ft - 84,4994 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
Poliamid 6/6
|
M3.5 x 0.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 72,7151 Ft - 89,7722 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
Poliamid 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 72,4505 Ft - 89,4463 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
Poliamid 6/6
|
M3.5 x 0.6
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 72,1591 Ft - 89,0858 Ft | 1000 Raktáron |
Hatlapú
|
Poliamid 6/6
|
M3 x 0.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 86,2944 Ft - 115,0591 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
Poliamid 6/6
|
#8-32
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 74,9968 Ft - 92,5869 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
Poliamid 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 73,3593 Ft - 90,566 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
Poliamid 6/6
|
M3.5 x 0.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 71,1352 Ft - 87,8203 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
Poliamid 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 64,4665 Ft - 79,587 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
Poliamid 6/6
|
M3 x 0.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 67,1278 Ft - 82,8734 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
Poliamid 6/6
|
M3.5 x 0.6
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 74,4408 Ft - 91,9005 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
Poliamid 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 65,8125 Ft - 81,2513 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
Poliamid 6/6
|
M3.5 x 0.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 136,696 Ft - 182,2527 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
Poliamid 6/6
|
M3 x 0.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 73,3939 Ft - 90,612 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
Poliamid 6/6
|
M3.5 x 0.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 68,4432 Ft - 84,4994 Ft | 980 Raktáron |
Hatlapú
|
Poliamid 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 65,1376 Ft - 80,4192 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hatlapú
|
Poliamid 6/6
|
M3 x 0.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz